??
CAD model selection
K0665.90811031
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0665 - Spacer rings
Bill of material
K0665.90811031
BESTKIPP
Order No.
K0665.90811031
SS
Steel code
1.4305
D
diameter
8 mm
D1
diameter
11 mm
L
Length
3 mm
GEW
Approx. weight
0.0010 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245012930
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions